Bornes de varios conductores push-in con el mismo contorno

Bornes de varios conductores push-in con el mismo contorno

Varios conductores: un punto de conexión

Con los bornes de varios conductores puede distribuir los potenciales con ahorro de espacio y poco esfuerzo.

Volver a Conexión de barrera

Categorías

Buscar en Bornes de varios conductores push-in con el mismo contorno

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Tiene diferentes tipos de conectores o secciones de cable? Con los bornes de varios conductores push-in de Phoenix Contact podrá conectar hasta cuatro conductores en cableado individual por punto de embornaje.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a la conexión de varios conductores
  • Enchufe sencillo, sin herramientas y directo con la conexión de varios conductores push-in
  • Sencilla distribución de potencial con sistema de puente enchufable que ahorra tiempo
  • Seguridad para usuarios gracias a la protección contra contactos accidentales integrada
  • Máxima vista general mediante la rotulación de gran superficie y la identificación de cada punto de embornaje
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios homogéneos del sistema CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar