Acumuladores de energía

La mejor comunicación

La mejor comunicación

La comunicación continua entre el SAI y el acumulador de energía ofrece la máxima disponibilidad.

Volver a Sistemas de alimentación ininterrumpida

Categorías

Buscar en Acumuladores de energía

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema modular para sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) logra la máxima disponibilidad de la instalación en cualquier aplicación industrial. Esta solución es especialmente flexible y cubre todos los requisitos que se exigen a los acumuladores de energía: largo tiempo buffer, elevada duración, temperatura ambiente extrema o exención de mantenimiento.

Sus ventajas

  • Rápida instalación: reconocimiento automático del acumulador de energía
  • Información continua: el acumulador de energía conectado comunica con el SAI
  • Duración maximizada: las corrientes de carga se optimizan dependiendo de las tecnologías y las temperaturas

Acumulador de energía para QUINT UPS

Máxima disponibilidad mediante la comunicación continua con QUINT UPS  

Los medios de almacenamiento se distinguen por diferentes características

Los diferentes medios de almacenamiento se distinguen por características muy diferentes: una alta vida útil o tiempos buffer muy largos, la ausencia de mantenimiento o el uso en temperaturas ambiente extremas.

  • Detección automática a través de QUINT UPS, cambio sin herramientas en funcionamiento
  • Disponibilidad máxima a través de una comunicación constante con QUINT UPS para un control continuo y una gestión inteligente
  • Vida útil extremadamente larga gracias a la característica óptima de carga según la tecnología y las condiciones ambientales
  • Disponibilidad inmediata, ya que todos los acumuladores de energía abandonan nuestro almacén completamente cargados

Inteligentes en cualquier combinación

Acumuladores de energía  

Acumuladores de energía para cualquier aplicación

Apueste por la calidad y fiabilidad de los acumuladores de energía y seleccione la tecnología de almacenamiento adecuada para sus requisitos.

  • Las baterías de plomo ofrecen tiempos buffer de 8 h con una duración de 15 años y temperaturas ambiente de -40 °C a +60 °C.
  • Cuando lo más importante es la máxima duración, los acumuladores de energía CAP son la mejor elección. Estos compensan corrientes de carga de 20 A durante 30 segundos o 1 A durante 12 minutos. Sin necesidad de realizar ningún tipo de mantenimiento, funcionan durante más de 20 años prestando más de 500.000 ciclos de carga.
  • Los acumuladores de energía con tecnología de fosfato férrico de litio ofrecen una combinación de elevada duración con tiempos buffer largos. Ofrecen tiempos buffer hasta 40 minutos con una duración de 15 años y 7.000 ciclos de carga.

Acumuladores de energía para TRIO UPS, MINI UPS y STEP UPS

Fuente de alimentación Mini UPS  

Mini UPS con acumulador de energía

Combinados con TRIO UPS, los acumuladores de energía exentos de mantenimiento con tecnología VRLA con 1,3 a 12 Ah ofrecen tiempos buffer hasta 2 horas con 5 A de corriente de carga.

Para los MINI UPS se ofrecen los acumuladores de energía adecuados MINI BAT con 24 V DC y 12 V DC.

Para QUINT UPS y STEP UPS con acumuladores de energía integrados puede solicitar acumuladores de recambio.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar