Volver a la vista general

Conectores enchufables híbridos

Conector enchufable híbrido para la conexión del motor

El nuevo conector enchufable híbrido reúne en una carcasa señales y potencia.
Ambas líneas puede conectarlas sin herramientas y de una manera rápida y extremadamente fiable gracias a la técnica de conexión push-in.
La conexión estrella-triángulo se realiza directamente en el conector. Esto significa para usted que ya no es necesario volver a abrir el motor.

Puente estrella-triángulo

Puente estrella-triángulo  

Puente estrella-triángulo

En el conector enchufable de motor, el puente estrella-triángulo del motor se encuentra en la carcasa aérea. Para volver a colocar el puente del tablero de bornes, no es necesario que abra el motor.
Ahora ya solo deberá abrir la carcasa aérea y girar la pieza de puente estrella-triángulo.

Bloqueo por brida

Bloqueo por brida  

Bloqueo por brida

Con el robusto bloqueo por brida podrá separar la conexión del motor fácilmente y en cuestión de segundos.

Codificación rápida

Codificación rápida con perfiles de plástico  

Codificación rápida con perfiles de plástico

Simplemente tiene que montar perfiles de plástico y ya dispondrá de una protección efectiva frente a errores al enchufar. De este modo, podrá proteger hasta 20 conectores enchufables contra errores al enchufar.


Volver a la vista general
Más información
  • Conectores enchufables híbridos

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables industriales

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar