Volver a la vista general

Seguridad funcional mediante Ethernet inalámbrica

Transmitir señales de seguridad sin cables

Las soluciones inalámbricas cada vez se utilizan más debido a su flexibilidad y fiabilidad en la automatización industrial. Utilice ahora también las ventajas de la comunicación por radio para su aplicación de seguridad. ¡Con nuestros productos Bluetooth y Safety obtendrá una solución de seguridad inalámbrica con homologación TÜV!

Transmisión por radio de señales de seguridad

Seguridad mediante Bluetooth: muy fácilmente con la tecnología SafetyBridge

Ventajas de la combinación de seguridad y modo inalámbrico

  • Fácil integración en redes de automatización existentes
  • Transmisión fiable de señales de seguridad en distancias largas
  • Ahorro de costes en una estructura de máquina descentralizada o móvil

Tecnología SafetyBridge mediante Bluetooth

Transmisión por radio de señales de seguridad  

Transmisión de señales estándar y de seguridad

La tecnología SafetyBridge consigue transmitir todas las señales de datos orientadas a la seguridad de forma segura y fiable sin cables. De este modo, es posible sustituir fácilmente cables por tramos de radio sin tener que modificar los parámetros de seguridad de la aplicación de seguridad.

Sus ventajas:

  • transmisión fiable de señales de seguridad hasta 100 m (dependiendo del entorno)
  • transmisión de datos segura mediante canales de transmisión redundantes y corrección de errores integrada
  • Funciones de seguridad hasta PL e o SIL 3

 

Modo Mux: la solución Plug & Play

E/S SafetyBridge en el modo Mux  

módulos de seguridad y Bluetooth preconfigurados

¿Busca una solución inalámbrica para su aplicación de seguridad que se suministre totalmente sin programación?

Utilice nuestra solución Plug & Play con el set de radio Ethernet y los módulos de E/S SafetyBridge. Utilizando una tarjeta SD obtendrá un sistema de multiplexor sin configuración de software adicional. De este modo, se consigue una conexión segura mediante Bluetooth sin esfuerzo.

Sus ventajas:

  • instalación Plug & Play sencilla
  • no se requiere programación: solo insertar la tarjeta SD
  • transmitir señales de seguridad sin gran esfuerzo
  • transmisión de datos fiable también paralelamente a tramos WLAN

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar