Sistemas de control modulares para temperaturas extremas

Robustos y fiables

Robustos y fiables

Su solución para tareas de control con frío extremo.

Volver a Sistemas de control modulares

Categorías

Buscar en Sistemas de control modulares para temperaturas extremas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea en una instalación de energía eólica finlandesa o una instalación fotovoltaica en Canadá: con temperaturas extremadamente bajas se precisan sistemas de control especialmente robustos. Las variantes XC de nuestros sistemas de control se han desarrollado especialmente para estos requisitos: con plena flexibilidad de E/S y variedad de comunicaciones.

Sus ventajas

  • Controlar de forma fiable bajo condiciones adversas: gracias al sistema electrónico especialmente resistente a las temperaturas
  • Máxima flexibilidad en la conexión de E/S mediante el maestro de bus de campo y Modbus/TCP integrados
  • Solución económica gracias a la excelente relación precio-rendimiento con una densidad de funciones mayor
  • La mejor comunicación con servidor web integrado de libre programación
  • Múltiples usos ya que es compatible con todos los protocolos Ethernet habituales

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar