Lean Managed Switches

Lean Managed Switches

Compactos y flexibles

El mayor diagnóstico posible en el menor espacio necesario.

Volver a Switches gestionados

Categorías

Buscar en Lean Managed Switches

Mostrar todos los productos de esta categoría

Conecte sus redes de forma fiable y redundante con los switches Ethernet industriales de Phoenix Contact. Gracias a la técnica de conexión múltiple integrará los Lean Managed Switches de forma que encajen a la perfección con las infraestructuras de fibra óptica existentes.

Sus ventajas

  • Fácil integración en redes existentes y redundancia flexible para todas las estructuras gracias al estándar RSTP
  • Elevada disponibilidad gracias a una rápida conmutación de redundancia mediante Fast Ring Detection
  • Posibilidad de diagnóstico y análisis gracias a las funciones de software integradas
  • Múltiples tipos de conexión para una elevada flexibilidad

RSTP: redundancia para la máxima flexibilidad

Estructura en anillo con Lean Managed Switches  

posibilidad de estructuras en anillo gracias a la función RSTP

Exprima todas las posibilidades de su Ethernet industrial.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) es un mecanismo normalizado que permite accionar de forma mixta componentes de distintos fabricantes.
Los Lead Managed Switches pueden realizar redes entrelazadas mediante RSTP, de modo que se organicen en una estructura en árbol. Además, se pueden crear estructuras en anillo sencillas.

Los Lean Managed Switches le ofrecen una elevada flexibilidad mediante:

  • estructuras versátiles
  • uso con independencia del fabricante
  • configuración automática o manual

Large Tree Support: conmutación rápida y redes grandes

Redes grandes con Lean Managed Switches  

Realizar grandes redes gracias a Large Tree Support

Enlace redes grandes de forma fiable y asegure a pesar de ello tiempos de conmutación rápidos: con Large Tree Support aumenta el número de switches accionados bajo el switch principal de 7 a 28. Y puesto que tanto los Lean Managed Switches como los Smart Managed Switches respaldan esta ampliación, de este modo podrá crear redes mixtas con ambas líneas de producto.

Siga siendo rápido: gracias a Fast Ring Detection (una ampliación RSTP), el switch también conmuta una red grande en caso de fallo en un plazo de 100 a 500 ms.

Los Lean Managed Switches con Large Tree Support le ofrecen:

  • elevada disponibilidad mediante un tiempo de conmutación rápido
  • grandes redes con hasta 56 participantes en un anillo
  • posibilidad de crear redes entrelazadas

EtherNet/IP: comunicar de forma inteligente

Lean Managed Switches con funciones de filtro y consulta  

Comunicar de forma inteligente con funciones de filtro y consulta

Minimice la carga de datos de su red y aumente así la disponibilidad de su instalación. Con las funciones de filtro y consulta de los Lean Managed Switches y Smart Managed Switches enviará los datos solo a los participantes que necesite.

Los Lean Managed Switches le ofrecen un apoyo óptimo para redes EtherNet/IP:

  • reducción de la carga de datos mediante comunicación inteligente
  • conexión Multicast continua, incluso con conmutación de redundancia

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar