Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

Interrupción del conductor neutro rápida y segura

Borne con interrupción del conductor neutro  

Interrupción del conductor neutro fiable

Todos los bornes seccionables para conductor neutro de Phoenix Contact están equipados con un robusto patín deslizante sin tornillo.

Con un destornillador estándar oscilará la horquilla de contacto sobre la barra colectora. El patín deslizante se puede reconocer claramente en la posición correspondiente.

Una protección adicional contra un accionamiento involuntario es ofrecida por:

  • el encaje del patín en las posiciones finales
  • el bloqueador de conexión encajable opcionalmente
Regresar arriba

Foso funcional doble

Borne con foso funcional doble  

Foso funcional doble para una distribución de potencial sencilla

Existen dos fosos funcionales por piso para una distribución de potencial rápida e individual. Con los puentes estándar de CLIPLINE complete reproducirá las conexiones transversales tantas veces como quiera; por ejemplo:

  • sistemas trifásicos con potenciales L1/L2/L3 en una misma regleta de bornes
Regresar arriba

Posibilidades sencillas de prueba

Borne con conector hembra de pruebas en un punto de embornaje  

Posibilidad de prueba en cada punto de embornaje

También forma parte de CLIPLINE complete un programa completo de accesorios para ensayos.

Todos los conectores hembra y adaptadores de pruebas contactan en el foso funcional.

Regresar arriba

Identificación unívoca

Bornes con rotulación  

Posibilidades de rotulación de gran superficie en cada punto de embornaje

El marcado unívoco y de gran superficie es requisito indispensable para una instalación segura y rápida.

Puede rotular claramente cada punto de embornaje de los bornes de instalación de Phoenix Contact. Serán bien reconocibles sea cual sea la posición de montaje de los bornes en el distribuidor.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • Sus ventajas de forma detallada

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar