Sistema de relé industrial con conexión por tornillo

Para uso universal

Para uso universal

La serie PR es una serie de componentes estándar muy conocida. Es compatible con muchos otros productos en el mercado.

Volver a Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido

Categorías

Buscar en Sistema de relé industrial con conexión por tornillo

Mostrar todos los productos de esta categoría

La serie PR es un sistema de montaje por módulos de relés compuesto por zócalos para raíles DIN, relés, módulos antiparasitarios y de entrada enchufables, pestañas de encaje y material de puenteado adecuado para todos los zócalos.

Sus ventajas

  • Familia de relés de aplicación universal
  • Disponible como módulo completo o sistema de montaje por módulos
  • Múltiples posibilidades combinatorias para distintas aplicaciones

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar