Volver a la vista general

Factoryline WLAN EPA, la antena inteligente

El adaptador de puerto Ethernet FL WLAN es el adaptador WLAN industrial que le permitirá conectar de forma económica dispositivos con funcionalidad Ethernet a su red WLAN. Esta opción de conexión transparente a nivel de protocolos le proporciona independencia respecto a los protocolos Ethernet utilizados.

Construcción compacta y robusta

Antenas inteligentes FL WLAN EPA y FL WLAN EPA 5N  

Económica y sin complicaciones: la antena inteligente FL WLAN EPA

El concepto de la "antena inteligente" combina un módulo radio fiable con una antena especial integrada en una carcasa industrial IP65 compacta y robusta. Esto significa para usted la integración más sencilla en su aplicación.

  • Admite todos los estándares WLAN habituales: 2,4 GHz (802.11a/b/g) y 5 GHz (802.11a/n)
  • Dispositivos en grado de protección IP65, desarrollados para entornos industriales adversos
  • Rápido establecimiento de la conexión gracias a Lean-Stack
  • Optimizado para PROFINET y PROFIsafe
  • Interfaz web cómoda
  • Consumo de potencia mínimo
  • Alcance en campo libre de hasta 250 m

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar