Volver a la vista general

Software PLC: el PC industrial se convierte en un sistema de control

Utilice toda la potencia de su PC industrial convirtiéndolo en un PLC completo. Con PC WORX RT BASIC puede controlar su instalación en tiempo real. El sistema es tan fiable y estable como un PLC clásico.

Ahorro en costes con alta fiabilidad de mando

El software PLC de Phoenix Contact es la alternativa rentable y potente al sistema de control clásico. El PC industrial se convierte en unidad de mando, control y visualización de su instalación de automatización.

La estabilidad del sistema de control, independiente del sistema operativo, se alcanza con una ampliación en tiempo real instalada junto al sistema operativo estándar. De esta forma, la parte de mando en tiempo real queda separada del entorno Windows y se ejecuta de forma extremadamente fiable.

Además, el software PLC soporta todos los protocolos usuales como PROFINET, INTERBUS o Modbus y ofrece la máxima apertura a Ethernet. Ejecutará las tareas de visualización con facilidad y rapidez gracias a su servidor web integrado.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar