Componentes de tecnología de seguridad IEC 61508

Software para componentes de tecnología de seguridad IEC 61508

Tecnología de software segura

Apueste por la tecnología de seguridad certificada para procesos de desarrollo eficientes en la técnica de seguridad.

Apueste por los componentes de tecnología de Phoenix Contact. Desde sistemas de control de seguridad pequeños hasta instalaciones complejas relevantes para la seguridad: nuestros componentes de software cubren todo el ancho de banda de aplicaciones seguras según IEC 61508 para SIL 2 y SIL 3.

Sus ventajas

  • Fácil manejo del sistema de programación IEC 61508-SIL 3 mediante funciones cómodas e intuitivas
  • Soluciones de control de gran rendimiento y seguras mediante el sistema de tiempo de ejecución PLC según IEC 61508-SIL 3 con ejecución de códigos nativa muy rápida
  • Poco esfuerzo de desarrollo y máxima fiabilidad mediante componentes de software IEC 61508-2010 certificados hasta SIL 3 (TÜV Rheinland e IFA)
  • Esfuerzo de desarrollo y certificación mínimo del programa de aplicación mediante la programación en el ámbito de validez de las normas del sector
  • Desarrollo de sistemas de control seguros específicos del fabricante con el Software Development Kit (SDK)

Componentes de tecnología de seguridad IEC 61508

Vista general de los componentes de tecnología de seguridad  

Software escalable y certificado para aplicaciones seguras

Los sistemas de programación y tiempo de ejecución seguros de Phoenix Contact permiten a los fabricantes de sistemas de control seguros desarrollar un sistema global según los requisitos de IEC 61508.

Los componentes de software certificados cubren todo el ancho de banda de aplicaciones seguras según IEC 61508 para SIL 2 y SIL 3, desde sistemas de control de seguridad pequeños hasta instalaciones complejas relevantes para la seguridad.

Podrá generar y procesar un código de máquina nativo que se genera especialmente para la arquitectura CPU utilizada respectivamente. Esto permite el desarrollo de sistemas de control de seguridad rápidos o también el uso de microcontroladores rentables.

Sistema de programación SAFEPROG (SIL 3)

Lenguaje del bloque de función SAFEPROG  

Lenguaje del bloque de función SAFEPROG (FBS)

El sistema de programación SAFEPROG seguro se ha concebido especialmente para cumplir los requisitos de la técnica de seguridad SIL 3 en cuanto a manejo y volumen de funciones. La programación segura en el PC se garantiza mediante múltiples medidas preventivas y de detección de fallos. Una identificación clara e inequívoca de funciones y bloques de función seguros así como variables no seguras aumentan la seguridad.

Con SAFEPROG podrá crear su aplicación de seguridad en IEC 61131 con bloques de función, un esquema de contactos o textualmente con texto estructurado (ST) como Limited Variability Language (LVL). De este modo, ahorrará esfuerzo de desarrollo y certificación mediante la programación en el contexto de su norma del sector.

Descarga del software demo

Mediante el siguiente botón accederá al área de descargas para el software demo SAFEPROG.

SAFEGRID: parametrización de la lógica de seguridad predefinida

Captura de pantalla SAFEGRID  

Herramienta de parametrización para equipos con lógica de seguridad predefinida

Accionamientos seguros, relés de seguridad multifuncionales o sensores seguros son los campos de aplicación típicos para tareas de parametrización. Para ello, la parametrización segura debe cumplir los requisitos de SIL 3 desde la interfaz de usuario hasta el procesamiento de los parámetros.

La herramienta adecuada para estas aplicaciones es SAFEGRID, que se integra como componente en aplicaciones de software. Los parámetros seguros pueden predeterminarse individualmente mediante descripciones de los equipos en un formato a voluntad.

 

SAFEGRID es parte integral de nuestro sistema de programación seguro SAFEPROG. De esta forma, se garantiza en todo momento la compatibilidad entre los equipos parametrizables seguros y los sistemas de control de seguridad programables.

Plug and Play con bloques PLCopen certificados

Logo PLCopen Safety  

Bloques de función PLCopen Safety certificados para la técnica de seguridad

El diseño y la certificación de una máquina o instalación se simplifica considerablemente mediante el uso de bloques de función de seguridad estandarizados y certificados.

En combinación con el sistema de programación seguro, Phoenix Contact ofrece una biblioteca con 20 bloques de función certificados según la especificación PLCopen Safety parte 1 con las ampliaciones de la parte 3. Esta incluye todas las funciones de seguridad importantes como la parada de emergencia, la puerta de protección, la conmutación bimanual, la supervisión de equipos externos o selectores de modos de operación. Las funciones de seguridad de alta calidad y avanzadas pueden programarse en bloques de función definidos por el usuario. También se ofrecen otros bloques de la especificación parte 4, Extensions for Presses.

Sistema de tiempo de ejecución SAFEOS (SIL 3)

Caja de software sistema de tiempo de ejecución SAFEOS  

Arquitectura diversa universal: la plataforma de tecnología segura de Phoenix Contact

El sistema de tiempo de ejecución seguro SAFEOS se basa en una arquitectura de dos canales, diversa y de alto rendimiento. Mediante la certificación independiente del fabricante, para aplicaciones SIL 2 y SIL 3 puede utilizarse en distintas arquitecturas CPU con o sin sistema operativo. SAFEOS puede utilizarse tanto en el núcleo de un dispositivo de conmutación de seguridad configurable con muy poco consumo de recursos como en un sistema de control de seguridad de alto rendimiento o controlador de robots.

  • La escalabilidad del sistema de tiempo de ejecución SAFEOS hace que la integración de un sistema de control seguro sea fácil.
  • La gran diversidad permite el uso de hardware de uno o dos canales.

Juego de desarrollo de software SAFEOS (SIL 3)

Caja de software SDK seguro  

Desarrollo sencillo de sistemas de control seguros específicos del fabricante

El desarrollo rápido y sencillo de equipos y soluciones orientados a la seguridad cada vez juega un papel más importante. En este caso, es importante la escalabilidad de los componentes de tecnología. El espectro de aplicaciones abarca desde la parametrización sencilla de la funcionalidad de seguridad pasando por autómatas compactos o accionamientos hasta el sistema de control de seguridad de libre programación para la construcción de máquinas e instalaciones y la robótica.

Al desarrollar sistemas de control, equipos y sistemas de seguridad reducirá el esfuerzo de desarrollo con componentes de software certificados, ya que pueden integrarse inmediatamente.

Safety Alliance: plataforma abierta para la técnica de seguridad

Logo Safety Alliance  

Líder en la tecnología para la técnica de seguridad en el marco de Safety Alliance

Los fabricantes de automatización, proveedores de tecnología y soluciones, especialistas y prestadores de servicios líderes para la técnica de seguridad funcional se han unido para la comercialización, el perfeccionamiento y el apoyo de una plataforma de tecnología abierta.

En el núcleo de la plataforma de Safety Alliance se halla la tecnología del software de Phoenix Contact. Conjuntamente ofrecemos un estándar abierto, productos y servicios para las principales soluciones de la técnica de seguridad.

De este modo, los fabricantes de equipos y proveedores de soluciones pueden desarrollar productos individuales sobre la base de componentes de tecnología estandarizados, certificados con independencia del fabricante. De este modo, se sigue simplificando la aplicación de la técnica de seguridad funcional.

Competencia y experiencia certificadas

El software de Phoenix Contact proporciona desde hace más de 30 años tecnología de software líder para la automatización. Ya desde el año 2000 desarrollamos software orientado a la seguridad. Nuestro proceso de desarrollo para componentes de software seguros ha sido certificado por TÜV Rheinland según IEC 61508:2010. Encontrará los certificados de TÜV Rheinland y del Instituto para la protección laboral (IFA por sus siglas en alemán) en la página "Hojas de datos y certificados".

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar