Volver a la vista general

Sistemas de programación IEC 61131

El sistema de programación MULTIPROG es su herramienta central para el desarrollo de aplicaciones de automatización. Las instalaciones cada vez son más complejas y la puesta en servicio y el mantenimiento más exigentes. Con herramientas potentes y de fácil manejo también dominará instalaciones y aplicaciones complejas.

Sistema de programación IEC 61131 MULTIPROG EXPRESS

Captura de pantalla MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS: perfectamente adecuado para sistemas de control de complejidad baja a media

MULTIPROG EXPRESS es la variantes estrecha del sistema de programación IEC 61131 MULTIPROG. Esta herramienta de programación de fácil manejo sirve principalmente para la programación de aplicaciones PLC poco complejas. El punto clave se halla en un confortable apoyo al usuario.

El sistema de programación ofrece un gran volumen de funciones probadas para el desarrollo de aplicaciones intuitivo y rápido. Los automatismos inteligentes simplifican p. ej. la inserción de instancias de programa en la tarea o la gestión de variables.

Regresar arriba

Sistema de programación IEC 61131 MULTIPROG PRO

Captura de pantalla MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO: adecuado a la perfección para sistemas de control muy complejos hasta soluciones de sistemas de control extremadamente exigentes y distribuidas

MULTIPROG PRO es el sistema de programación IEC 61131 para aplicaciones de automatización con requisitos de medios a elevados. Le ofrece apoyo profesional en todas las fases de un proyecto: justamente en la ingeniería de sistemas de control distribuidos y heterogéneos en instalaciones y aplicaciones complejas. A pesar de su diversidad de funciones, resulta fácil de manejar y es intuitivo.

Regresar arriba

Descarga del software demo

Mediante el siguiente botón accederá al área de descargas para el software demo del ámbito IEC 61131 Control.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
Descargas

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar