Hubs

Integración en redes industriales

Integración en redes industriales

La solución rápida y sencilla para Powerlink y FL Net: hubs industriales

Volver a Ethernet industrial

Categorías

El equipamiento básico de la comunicación fiable en su instalación de automatización: los hubs industriales de Phoenix Contact son componentes Ethernet precisos y resistentes con los que también se pueden conectar redes grandes CSMA/CD.

Sus ventajas

  • Establecimiento económico de redes grandes, ya que los hubs están disponibles con hasta 16 puertos
  • Uso variable gracias a la velocidad de transmisión variable de 10 o 100 Mbit/s
  • Fácil de conectar en cascada con cables estándar
  • No se precisa ninguna configuración –ya que es totalmente transparente en la red–
  • Procesamiento rápido de datos gracias a unos tiempos cortos de latencia

Técnica compacta –montaje compacto en el carril simétrico–

Hub con puerto outcross y conmutador de 10/100 Mbit/s  

Hub con puerto outcross y conmutador de 10/100 Mbit/s

Nuestros hubs convencen gracias a su elevada compatibilidad electromagnética y la fuente de alimentación redundante. Para lograr una versatilidad del máximo también ofrecen:

  • Velocidad de transmisión variable: con el conmutador en la parte delantera de la carcasa puede adaptar el ancho de banda a los participantes finales –10 o 100 Mbit/s–.
  • Ampliación sencilla: gracias al puerto outcross puede conectar hasta tres hubs con 16 puertos –con cables cruzados o cables estándar rectos–. Es decir, hasta 44 equipos terminales en un dominio de colisión.  

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar