Autómatas compactos

Control al más alto nivel

Control al más alto nivel

PLC apto para PROFINET en ejecución compacta para el sistema de control de procesos complejos e instalaciones extensas.

Volver a Sistemas de control

Categorías

Buscar en Autómatas compactos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Más memoria, más velocidad, más potencia, más funcionalidad: en una carcasa compacta con ahorro de espacio. Los sistemas de control aptos para PROFINET de la clase 400 son los PLC incorporados más potentes de Phoenix Contact con un rendimiento máximo y propiedades inteligentes.

Sus ventajas

  • Pantalla de diagnóstico para un rápido registro de fallos
  • Capacidad de potencia máxima gracias a la elevada velocidad del procesador
  • Comunicación en tiempo real a través de PROFINET
  • La mejor conexión con servidor web integrado y soporte de todos los estándares IT usuales
  • Elevada flexibilidad gracias a la posibilidad de ampliación con múltiples módulos de E/S

Sistemas de control compatibles con PROFINET en la aplicación

Automatización de un parque eólico con autómatas compactos  

Automatización de un parque eólico con autómatas compactos

Los sistemas de control programables con memoria de la clase 400 controlan de forma óptima tareas de automatización exigentes, p. ej. en procesos de la tecnología de regulación o como control central en instalaciones extensas.

Así se pueden automatizar redes complejas de forma eficiente como líneas de pintura en la industria de la automoción o parques eólicos.

 

Los sistemas de control de la serie RFC 470 soportan un desarrollo de programa basado en modelos con el software Simulink Smart Solution.

RFC 460R PN: sistemas de control redundantes para aplicaciones a prueba de fallos

Sistema de control RFC 460R PN  

Sistema de control RFC 460R PN

Asegure el funcionamiento continuado de su automatización con los sistemas de control redundantes PROFINET de Phoenix Contact. Los PLC de alto rendimiento crean automáticamente un sistema redundante gracias a la tecnología AutoSync. Aquí puede haber una distancia de hasta 80 km entre los dos sistemas de control redundantes gracias al cable de sincronización de fibra óptica.

RFC 470 PN: autómata compacto con el máximo rendimiento

Sistema de control RFC 470 PN  

Sistema de control RFC 470 PN

Los sistemas de control potentes de Phoenix Contact: los equipos se integran de forma óptima en PROFINET. El display de diagnóstico permite visualizar cómodamente los avisos de estado del sistema de control y de bus de campo. Con el potente procesador podrá procesar amplias tareas de automatización con la máxima velocidad.

RFC 470S PN: sistema de control de seguridad potente

Sistema de control RFC 470S PN  

Sistema de control RFC 470S PN

La variante Safety ofrece todas las características del sistema de control RFC 470 PN y dispone además de un control de seguridad integrado.

Con esta combinación podrá integrar funciones de seguridad hasta SIL 3 en instalaciones existentes. Utilizando PROFIsafe reducirá el tiempo requerido para el cableado y la instalación.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar