HART

Comunicación HART

Equipos de proceso inteligentes

Con HART además de la señal de 4...20 mA tiene a su disposición otras funciones de parametrización y diagnóstico así como datos de proceso.

Volver a Componentes y sistemas de bus de campo

Categorías

  • Wired HART
    Módulos Wired HART

    Componentes HART con cable: multiplexor, separador, protección contra sobretensiones

  • WirelessHART
    WirelessHART

    Dispositivos WirelessHART para la comunicación inalámbrica y segura en la tecnología de procesos.

La gama de productos HART de Phoenix Contact le ofrece experiencia de Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET así como de las tecnologías de protocolo Wireless y HART. Nuestra participación activa en varios comités de normalización centrales permite que siempre podamos ofrecer una gama de productos garantizada totalmente actualizada. Conozca ahora nuestra línea de productos. Descubra cómo podemos conseguir que sus proyectos de automatización futuros tengan éxito.

Sus ventajas

  • Configuración eficiente de los equipos de campo y diagnóstico de estado gracias al acceso en línea
  • Integración de las informaciones HART en sistemas de ingeniería y gestión separados gracias a las soluciones de multiplexor HART
  • Aumento de la disponibilidad de las instalaciones gracias a la detección preventiva de divergencias y averías
  • Puenteo de grandes distancias y reequipamiento rentable de partes de la instalación con equipos WirelessHART

Acerca de HART

Señal HART modulada  

Señal HART integrada (Frequency Shift Keying)

Con más de dos décadas de experiencia en el duro entorno de las tecnologías de proceso, ya no es necesario que HART (Highway Addressable Remote Transducer) demuestre su papel pionero. En combinación con las soluciones de Phoenix Contact, podemos preparar su aplicación sin problemas para el progreso digital de las próximas décadas.

En todo el mundo ya se han instalado 40 millones de equipos con la señal HART integrada. En gran parte, esta señal todavía no se utiliza para aumentar la disponibilidad. Sin embargo, gracias a nuestra solución rentable a partir de ahora mismo merece la pena controlar de forma continua sus equipos e instrumentos.

Infraestructura Wired HART

Componentes de infraestructura Wired HART  

Componentes de infraestructura Wired HART

Los productos de infraestructuras Wired HART se han diseñado para el uso en el armario de control o en el área Marshalling cerca del sistema de control. Además del mantenimiento directamente en el equipo, es posible el control permanente sin que influya en el proceso continuo.

Además, le permitimos controlar sus datos HART directamente en la sala de control. Esto solo le cuesta una pequeña parte de los costes de una intervención in situ.

Nuestra gama le ofrece múltiples funciones imprescindibles para una elevada disponibilidad en todo momento de su instalación.

Acerca de WirelessHART

LOGO  

Sin cables en la tecnología de procesos: con WirelessHART

WirelessHART es la solución moderna para el acceso digital a equipos de campo: se ha desarrollado sobre la base de la experiencia Industrial Wireless y en colaboración con empresas líderes de la industria de procesos. Sobre la base de rangos de frecuencia sin licencia y la seguridad AES de 128 bits, esta solución resulta rentable y al mismo tiempo fiable y segura.

Cada equipo HART del que se disponga puede ampliarlo con la funcionalidad inalámbrica con ayuda de un adaptador. Los equipos adaptados son compatibles con todos los equipos WirelessHART. Se pueden operar juntos sin problemas en una red enmallada WirelessHART.

Pasarela de enlace WirelessHART y adaptador

WirelessHART  

Pasarela de enlace WirelessHART y adaptador

WirelessHART debe su elevada robustez y fiabilidad al protocolo TSMP en el que se basa y a la banda de frecuencia de 2,4 GHz (según IEEE 802.15.4).

El estándar utilizado con un transceptor inalámbrico de 10 mW hace que WirelessHART sea un sistema que puede utilizarse en todo el mundo con poco consumo de energía.

Los elementos clave del TSMP son responsables de la elevada estabilidad de red End to End, una fácil instalación y la eficiencia energética:

  • Comunicación sincronizada
  • Procedimiento de salto de frecuencias (FHSS)
  • Conexión de nodos automática y establecimiento de la red
  • Enrutamiento enmallado completamente redundante

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Componentes de bus de campo – Convertidores

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar