Puertas de enlace y proxys

Integración simplificada

Integración simplificada

Las puertas de enlace y los proxys son la solución inteligente para integrar redes en otras redes.

Volver a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Puertas de enlace y proxys

Mostrar todos los productos de esta categoría

Configurar o parametrizar de forma universal varias redes y segmentos parciales: no es problema con las puertas de enlaces y proxys de Phoenix Contact. Nuestras nuevas puertas de enlace para PROFIsafe son la solución ideal para integrar ampliamente también la seguridad funcional independientemente del sistema de control.

Sus ventajas

  • Integrar redes o segmentos parciales 1:1 gracias a la tecnología proxy
  • Modernización sencilla de las instalaciones con una comunicación transparente a través de varios sistemas bus
  • Diagnóstico versátil: mediante el reconocimiento de topología y conceptos de diagnóstico independientemente del fabricante
  • Cambio de dispositivos rápido con tarjeta CF opcional como memoria de parametrización

Puertas de enlace y proxys para PROFINET

Proxy para INTERBUS  

Proxy para INTERBUS

¿Quiere integrar una aplicación INTERBUS en una red PROFINET? En este caso, FL NP PND-4TX IB es la solución adecuada. Podrá parametrizar el dispositivo sin problemas con su herramienta de programación correspondiente. El switch integrado lo utilizará en el armario de control como Uplink para el sistema de control o en el campo para la conexión en línea.

Puertas de enlace y proxys para PROFIsafe

Proxy para PROFIsafe  

Proxy para PROFIsafe

Es único: ¡Use PROFIsafe de forma universal y más allá de los límites de red!

La puerta de enlace PROFIsafe de Phoenix Contact permite una comunicación segura entre dos redes PROFINET. Esto significa que podrá llevar a cabo una seguridad funcional como conceptos de parada de emergencia que incluyen toda la instalación y son independientes del fabricante.

Enlace inteligente: sistemas de bus en redes Ethernet

Integración a través de proxys

Integración a través de proxys

La gran ventaja de PROFINET basado en Ethernet es que los sistemas parciales se pueden integrar con puertas de enlace y proxys de forma universal en el concepto de comunicación y diagnóstico.

También puede acceder a través del sistema de control PROFINET a dispositivos de campo. Esto significa: ninguna configuración o direccionamiento dobles. De este modo, podrá integrar segmentos parciales o instalaciones más antiguas sin Ethernet en su red PROFINET.

Ejemplo:
en la fabricación de automóviles se realiza una célula robótica con INTERBUS. Sin embargo, la interconexión en redes de los diferentes armarios de control se realiza a través de PROFINET.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar