Convertidores de frecuencia en IP20

Convertidores de frecuencia en IP20

Sencillos y rentables

Los convertidores de frecuencia Inline para el armario de control son la solución compacta para un fácil ajuste de velocidad de motores asíncronos.

Volver a Conmutadores electrónicos y control de motor

Categorías

Buscar en Convertidores de frecuencia en IP20

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los convertidores de frecuencia Inline en el índice de protección IP20 amplían su sistema Easy Automation con la regulación de la velocidad electrónica para motores asíncronos. Los equipos pueden integrarse sin problemas en el sistema Inline: para un ajuste de la velocidad especialmente sencillo y rentable. La conexión a acopladores o sistemas de control de bus Inline se realiza mediante el bus local Inline.

Sus ventajas

  • Intercambio de datos de alto rendimiento gracias a la conexión mediante el bus local Inline
  • Integración sin problemas de los convertidores de frecuencia Inline en el sistema de automatización Easy Automation
  • Fácil parametrización y puesta en servicio mediante Tool Tipps en el Device Type Manager (DTM)
  • Adecuados para distintas tareas de accionamiento gracias a cuatro clases de potencia de 0,75 kW a 4,0 kW

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar