Fieldline Stand-Alone

Fieldline Stand-Alone: el sistema de E/S en construcción en bloque para la instalación de campo

Descentralizado en el campo

Fácil registro de funciones digitales en el campo.

Volver a Sistemas de E/S para la instalación de campo (IP65/67)

Categorías

Buscar en Fieldline Stand-Alone

Mostrar todos los productos de esta categoría

Fieldline Stand-Alone es un sistema de E/S en construcción en bloque para la instalación de campo. Abierto para todos los sistemas de bus de campo usuales, Fieldline Stand-Alone está optimizado para el registro de señales digitales directamente en el campo. El sistema de E/S tiene un diseño compacto y un montaje versátil.

Sus ventajas

  • Montaje flexible gracias a las opciones de montaje laterales y frontales
  • Fácil ajuste de las direcciones de bus gracias al interruptor codificador giratorio
  • La disposición ergonómica de los slots facilita la instalación
  • El concepto de conexión FE integrado permite un funcionamiento seguro de la red

Dispositivos descentralizados para un número de E/S bajo

Fieldline Stand-Alone está abierto para todos los sistemas de bus de campo usuales  

Registro descentralizado de un número de E/S bajo en sistemas de bus de campo

La construcción compacta y orientada por bloques de los dispositivos Fieldline Stand-Alone permite una integración sencilla en su concepto de automatización. Abierto para todos los buses de campo usuales, Fieldline Stand-Alone está optimizado para el registro descentralizado de un número de E/S bajo.

Fácil manejo

Fieldline Stand-Alone ofrece un manejo especialmente sencillo  

Mantenimiento y manejo sencillos

Los sistemas de E/S de campo deben poder instalarse fácil y rápidamente y sin fallos. Por este motivo, Fieldline Stand-Alone ofrece conexiones dispuestas de forma fácil para el usuario y múltiples cables preconfeccionados con conectores M12. De este modo, ahorrará tiempo de instalación y podrá montarlo de forma fácil y segura.

Montaje flexible

Fieldline Stand-Alone ofrece un montaje especialmente flexible  

Montaje flexible con Fieldline Stand-Alone

Adapte su dispositivo de E/S a la instalación y no la instalación a su dispositivo de E/S. Fieldline Stand-Alone puede montarlo de forma segura y a voluntad en cualquier superficie plana. Ya sea en perfiles o placas, lateral o frontalmente: con los cuatro orificios de montaje podrá seleccionar de forma flexible la variante que necesita.

Comunicación inteligente

Comunicar de forma inteligente con Fieldline Stand-Alone e IO-Link  

El maestro IO-Link para Fieldline Stand-Alone permite más flexibilidad

Control y comunicación hasta el nivel de campo inferior. Con IO-Link, además de datos de proceso, también podrá enviar informaciones de parámetros y diagnóstico. Es decir, comunicación universal y con ello menores tiempos de parada o trabajos de mantenimiento.

El maestro IO-Link para Fieldline Stand-Alone ofrece hasta ocho conexiones IO-Link y con ello integra hasta ocho dispositivos IO-Link en su sistema PROFIBUS DP.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar