Adaptador de medios de serie

Puentear grandes distancias

Puentear grandes distancias

Aumente el alcance de sus interfaces en serie e instale una comunicación con seguridad frente a interferencias.

Volver a Transmisión por fibra óptica

Categorías

Buscar en Adaptador de medios de serie

Mostrar todos los productos de esta categoría

En entornos industriales, la transmisión de datos por cable de cobre alcanza sus límites muy rápidamente. Con los adaptadores de medios de Phoenix Contact transforme sus interfaces en serie RS-232/422/485 de cobre a cables de fibra óptica seguros frente a interferencias –sin costosas medidas para la protección contra sobretensiones, apantallamiento y conexión equipotencial–.

Sus ventajas

  • Distancias máximas de transmisión con velocidad de transmisión de datos simultánea máxima mediante tecnología de fibra óptica
  • Aislamiento galvánico de alta calidad entre los participantes gracias a la transmisión de datos óptica
  • Diagnóstico óptico integrado mediante indicador de gráfico de barras
  • Preaviso al disminuir la calidad de transmisión óptica: con contacto de conmutación libre de potencial
  • Empleo en áreas con peligro de explosión: autorizado para zona 2

Adaptador de medios para conexiones RS-232

Adaptador de medios para RS-232 como equipo terminal y acoplador en T  

adaptador de medios para RS-232 como equipo terminal y acoplador en T

Las interfaces RS-232 son muy propensas a interferencias frente a influencias CEM y diferencias de potencial. Las distancias de transmisión son demasiado cortas.

Con los adaptadores de medios de Phoenix Contact transforme su interfaz en serie en un cable de fibra óptica.

Esto le aporta claras ventajas:

  • distancias de transmisión más largas
  • eliminación de influencias CEM
  • diagnóstico óptico integrado para la monitorización permanente de trayectos de fibra óptica
  • contacto de conmutación libre de potencial para la señalización prematura de alarma en trayectos de fibra óptica críticos
  • separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
  • interfaz de fibra óptica con seguridad intrínseca (ex op is) para conexión directa a dispositivos en la zona 1

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar