Transmisión por fibra óptica

Redes seguras frente a interferencias

Redes seguras frente a interferencias

Con los cables de fibra óptica podrá transmitir datos de forma especialmente flexible.

Volver a Tecnología de comunicación industrial

Categorías

Buscar en Transmisión por fibra óptica

Mostrar todos los productos de esta categoría

En aplicaciones con unas elevadas exigencias de disponibilidad, Phoenix Contact le apoya con múltiples productos para la transmisión por fibra óptica. Benefíciese de la extraordinaria capacidad de potencia y seguridad frente a interferencias de esta infraestructura de comunicación: sin costosas medidas para la protección contra sobretensiones, apantallamiento y conexión equipotencial.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad frente a interferencias y aislamiento galvánico de alta calidad gracias a la transmisión de datos óptica
  • Distancias máximas de transmisión con una velocidad de transmisión de datos simultánea máxima mediante tecnología de fibra óptica
  • Empleo en áreas con peligro de explosión: autorizado para zona 2

Construcción modular de estaciones

Módulos y conectores de bus para carril sobre un carril simétrico  

Hub modular para hasta diez dispositivos

Combine sus repetidores de cobre con adaptadores para fibra óptica de Phoenix Contact. Para ello, un hub modular incluye hasta diez dispositivos. De este modo, obtendrá como máximo 30 canales, opcionalmente en cobre o fibra óptica.

Solo tiene que encajar los módulos sobre el carril simétrico. El cableado transversal para señales de datos y tensión de alimentación se efectúa automáticamente a través de conectores de bus para carril.

Modular es sinónimo de flexible: durante el servicio también puede cambiar módulos individuales, sin afectar al resto. A la vez, la fuente de alimentación del sistema opcionalmente disponible se integra perfectamente en este sistema.

Diagnóstico óptico integrado

Indicador de gráfico de barras integrado  

diagnóstico mediante gráfico de barras para el preaviso

Siempre bien informado: todos los dispositivos del sistema de transmisión por fibra óptica PSI-MOS están equipados con un indicador de gráfico de barras.

Esto le aporta claras ventajas:

  • evaluación permanente de la calidad de señal óptica del trayecto de fibra óptica durante la puesta en marcha y el servicio
  • preaviso al disminuir la calidad de transmisión óptica antes de que se produzca un fallo en la instalación

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar