Panel de interruptores de protección de dispositivos

Distribución de potencial sin complicaciones

Distribución de potencial sin complicaciones

Ahorre hasta un 35 % de espacio en el armario de control en comparación con una solución modular.

Volver a Interruptores de protección de dispositivos

Categorías

Buscar en Panel de interruptores de protección de dispositivos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los paneles de interruptores de protección de dispositivos se utilizan p. ej. en el campo de la construcción en serie de maquinaria o en la tecnología de control y procesos. Gracias a la distribución de potencial centralizada se reducen a un mínimo los gastos de instalación. Mediante un equipamiento individual con interruptores de protección magnetotérmicos o electrónicos, los paneles pueden utilizarse de forma versátil.

Sus ventajas

  • Gastos de instalación reducidos gracias a la distribución de potencial centralizada
  • Integración en conceptos de seguridad gracias a los contactos de relé orientados a la seguridad
  • Cada canal puede proteger simultáneamente hasta cuatro consumidores gracias a los puntos de embornaje adicionales
  • Es posible una alimentación hasta 60 A debido a la alta capacidad de transmisión de corriente del panel
  • Siempre informado gracias a la indicación remota colectiva integrada

Función y construcción

Panel de interruptores de protección de dispositivos de 4 canales  

Panel de interruptores de protección de dispositivos de 4 canales

Nuestros paneles de interruptores de protección de dispositivos ofrecen posibilidades de conexión para hasta cinco consumidores por cada pista de protección.

Además de la protección por fusible individual de los consumidores, tiene la posibilidad de insertar en bucle contactos de relé orientados a la seguridad. De este modo, los circuitos eléctricos en cuestión se integran con un sencillo cableado en el concepto de seguridad. Simultáneamente, con ello se protegen según la normativa los contactos de conmutación de los circuitos de habilitación.

Los paneles pueden equiparse con interruptores de protección de dispositivos magnetotérmicos o electrónicos de la línea CB. Estos están equipados con la tecnología de conexión push-in y se suministran en las variantes con 4, 8 y 12 canales.

Elevada seguridad de funcionamiento mediante una fuente de alimentación redundante

Alimentación redundante  

Junta tórica QUINT y panel de interruptores de protección de dispositivos

Procure una alta disponibilidad y productividad de su instalación.

Podrá lograrlo con una construcción redundante universal en su instalación de conmutación. Para ello, se acoplan dos fuentes de alimentación de 24 V DC a través de un módulo de redundancia. Un módulo de este tipo, por ejemplo QUINT O-Ring de Phoenix Contact, se conecta entonces al panel de interruptores de protección de dispositivos.

Gracias a la alimentación doble, de este modo puede establecerse un alimentación completamente redundante de los consumidores desde la fuente de alimentación hasta el cableado de los interruptores de protección.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de protección – Interruptores de protección de dispositivos

Servicio


Interruptores de protección de dispositivos

Protección selectiva frente a sobrecarga y cortocircuito


Interruptores de protección de dispositivos

Módulo de aprendizaje sobre el funcionamiento de los interruptores de protección de dispositivos.

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar