Servidor COM

La mejor integración

La mejor integración

Haga que sus aparatos dispongan de capacidad de red. Los servidores COM unen interfaces en serie con la red Ethernet.

Volver a Tecnología de comunicación industrial

Categorías

Buscar en Servidor COM

Mostrar todos los productos de esta categoría

La red Ethernet convence en el sector de la automatización con una comunicación flexible y potente. El problema es el siguiente: no todos los equipos de automatización tienen capacidad para la red Ethernet. La solución: el servidor COM de Phoenix Contact. Con él podrá enlazar interfaces en serie, es decir sin capacidad para la red Ethernet, con su red.

Sus ventajas

  • Acceso a nivel mundial a los datos en serie del aparato gracias a la integración en la red
  • Configuración central con gestión basada en web
  • Varios aparatos en un servidor COM, puesto que se dispone de tres interfaces en serie en un aparato
  • Interconecta en redes también el Modbus-TCP con Modbus-RTU/ASCII mediante la función de pasarela de enlace (Gateway)

Mantenimiento remoto con puertos COM virtuales

Diseño de la red con puertos COM virtuales  

Acceso en todo el mundo a equipos de automatización gracias a los puertos COM virtuales

Configure aparatos con interfaces en serie también de ordenadores que se hallen lejos: con el software Redirector gratuito podrá generar un puerto COM virtual en el PC.

De este modo, en combinación con el servidor COM tendrá acceso con su PC a equipos de automatización en la red Ethernet.

Redes Modbus mixtas gracias a la función de pasarela de enlace (Gateway)

Diseño de la red con TCP y RTU/ASCII  

Operar redes mixtas –con servidores COM y la función de pasarela de enlace (Gateway)–

El servidor COM UNI opera como pasarela de enlace (Gateway) Modbus en las redes. Este conecta las redes Modbus en serie con redes Modbus TCP.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar