Carcasas de instalación para edificios

Carcasa para instalación en edificios

Cajas para electrónica para domótica

Las funciones inteligentes de la serie BC: tecnología de conexión a placa de circuito impreso que se puede elegir libremente y conector de bus.

Volver a Cajas para electrónica

Categorías

Buscar en Carcasas de instalación para edificios

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las carcasas para instalación en edificios de Phoenix Contact son extremadamente versátiles y ofrecen nuevos estándares en enlace de sistemas y en flexibilidad. El cumplimiento de la norma DIN 43880 asegura un uso fácil en armarios de distribución de instalación estándar.

Sus ventajas:

  • Máxima flexibilidad gracias a la elección libre de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso y de los diferentes anchos de construcción
  • Instalación rápida o reemplazo de los módulos sin disolver la red gracias al conector HBUS
  • Libertad en el desarrollo de equipos ya que la alineación de las placas de circuito impreso se realiza en tres direcciones
  • Adaptación óptima a los requisitos de los equipos gracias a diferentes variantes de tapas
  • Ahorro de tiempo gracias a un montaje sencillo y rápido

Total flexibilidad

Total flexibilidad  

Total flexibilidad en la selección de conexiones

La flexibilidad adquiere una nueva dimensión con la nueva parte superior modular. Decida dónde necesita una gran cantidad de espacio y diseñe la parte superior de la caja en función de su aplicación. Esta es la primera carcasa que se adapta a sus necesidades de diseño.

  • Geometría normativa de la carcasa según DIN 43880 para la instalación de equipos en el distribuidor de la instalación
  • Conector de bus con gran cantidad de polos que se puede acoplar en el exterior para la conexión paralela y en serie de módulos individuales
  • Integración exacta de diferentes tecnologías de conexión

Tecnología de conexión a placa de circuito impreso adecuada

Tecnología de conexión a placa de circuito impreso adecuada  

Libre selección de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso adecuada

El factor decisivo para la diversidad de la serie BC es la libre elección de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso. Para ello cuenta con diferentes receptáculos de bornes:

  • BC...U11 con receptáculo de bornes pequeño: ideal para COMBICON compact
  • BC...U22 con gran receptáculo de bornes: para tecnologías de conexión clásicas o conectores de datos enchufables

Variantes de tapa diferentes

Variantes de tapa diferentes  

Variantes de tapa diferentes para un diseño óptimo del equipo

La versatilidad, que es el concepto central de la serie BC, también caracteriza el diseño de la tapa. No importa cuáles sean las necesidades de su equipo, la tapa está disponible en versión transparente o en gris y puede sellarse.

  • Diferentes colores de tapas, también transparentes
  • Se pueden sellar

Juego para desarrollo para ordenadores Raspberry Pi

Juego para desarrollo RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi  

Juego para desarrollo RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi

La carcasa de carril RPI-BC se ha diseñado para alojar ordenadores RPI-BC. En la carcasa se pueden incorporar otras placas de circuito impreso, además de la placa de Raspberry Pi. De esta forma se integran componentes y elementos adicionales.

  • Ancho de construcción: 107,6 mm
  • Apropiado para Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Para montaje en pared y sobre carril
  • Se puede utilizar con HBUS y juegos para desarrollo BC

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Sistema de cajas modular BC

Sistema de cajas para la automatización de edificios.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar