Bluetooth Serial

Técnica Bluetooth para datos en serie

Técnica Bluetooth para datos en serie

Utilice el convertidor Bluetooth de interfaces como sustituto sencillo de cables en serie.

Volver a Wireless Serial

Categorías

Buscar en Bluetooth Serial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con el convertidor Bluetooth convertirá las interfaces en serie como USB o RS-232/422/485 en el estándar de comunicación inalámbrica gratuita Bluetooth. Aproveche el convertidor como alternativa económica para anillos colectores, cadenas de arrastre o cables de bus de campo. Su ventaja: utilice el convertidor Bluetooth como punto de acceso y consulte datos de control con ordenadores portátiles o PDA.

Sus ventajas

  • Transmisión de datos segura con contraseña, encriptado y emparejamiento fijo y no visible
  • Funcionamiento en paralelo con otros sistemas de radio por proceso de salto de frecuencia adaptativo
  • Diagnóstico de conexión por radio mediante gráficos de barra y dos salidas digitales integrados
  • Instalación de conexiones por radio paralelas con cableado transversal de la alimentación 24 V DC y de la interfaz RS-485
  • Configuración in situ vía interfaz USB sin fuente de alimentación separada

Dónde puede utilizar Bluetooth Serial

Red Bluetooth  

Transmisión y consulta segura de datos en serie con Bluetooth

El sistema Bluetooth se ha impuesto en la práctica por su fácil instalación y por una transmisión de datos estable. Los convertidores Bluetooth de Phoenix Contact son ideales para las aplicaciones siguientes:

  • Transmisión inalámbrica de interfaces en serie hasta 150 m
  • Interconexión de máquinas o instalaciones móviles o temporales
  • Acceso inalámbrico a sistemas de control industriales
  • Sustitución de cables de bus de campo, por ejemplo Profibus o Modbus
  • Control de bombas/motores   

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar