Bluetooth E/S

Inalámbrico, sencillo y fiable

Inalámbrico, sencillo y fiable

Con Bluetooth transmitirá sus señales de E/S de forma fiable a estaciones giratorias o de difícil acceso.

Volver a Wireless I/O

Categorías

  • Lista de productos Bluetooth E/S
    Bluetooth E/S

    Dispositivos Bluetooth E/S para la comunicación E/S fiable y segura con componentes de la instalación giratorios o de difícil acceso.

Buscar en Bluetooth E/S

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aproveche las ventajas de la tecnología Bluetooth para su comunicación E/S. Fácil de instalar y fiable en la transmisión de datos, Bluetooth es la solución adecuada para la transmisión de datos tanto en entrada como en salida.

Sus ventajas

  • Puesta en marcha simple y rápida mediante configuración automática
  • Transmisión robusta y fiable gracias a canales de radio redundantes
  • Escasa necesidad de planificación gracias a funcionamiento en paralelo sin interferencias de varios sistemas Bluetooth, así como por WLAN
  • Transmisión codificada que evita manipulación o escucha no autorizada

Multiplexor Bluetooth como cable de control inalámbrico

Wireless MUX  

Wireless MUX, el cable de señal inalámbrico

Wireless MUX se instala rápidamente: a continuación no hay más que encenderlo y ya está activa la conexión por radio. El sistema transmite 16 señales digitales y 2 analógicas de forma bidireccional. Es decir que con ello reemplaza a un cable de señal de 40 hilos.

¿Necesita más señales aún?

Con la tarjeta de memoria SD de MODULAR MUX puede crear un sistema modular de transmisión de hasta 4096 puntos de E/S: con dos sistemas de control ILC 170 ETH y los módulos de radio FL BT EPA AIR SET. Sobre demanda incluso con SafetyBridge Technology incluida.

Aparatos Bluetooth E/S como ampliación inalámbrica de bus de campo

FLM BT en robots  

Ampliación inalámbrica de bus de campo con Bluetooth E/S

Con el sistema de instalación Fieldline conectará sus señales de E/S con la infraestructura de bus de campo. La estación base de Bluetooth controla automáticamente la comunicación con las cabeceras de bus. El sistema transmite las señales de proceso de momento crítico en los típicos 10 ms por módulo. 

Así puede continuar utilizando su técnica de bus de campo en sus robots y máquinas rotatorias, pero comunicándose con la red superpuesta sin desgaste alguno.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar