Cajas de base CM

Robusta carcasa en diferentes anchuras, dotada con rendijas de ventilación. Para alojar la electrónica de potencia.

Sencillamente mucho espacio

Deje espacio para sus ideas: la serie CM es la caja correcta para conceptos poco convencionales y componentes de gran tamaño.

Volver a Cajas de base

Categorías

Buscar en Cajas de base CM

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas para componentes CM son una amplia gama de cajas para la construcción apta en armarios de conmutación de la electrónica de potencia industrial. A través de los diferentes tipos de caja, además de integrar la electrónica de potencia en las cajas también puede integrar transformadores en las construcciones estándar con núcleo EI.

Ventajas:

  • Cajas robustas
  • Alojamiento individual de la electrónica en diferentes variantes de módulo en dimensiones de carcasa de 50 a 200 mm
  • Variable en el alojamiento de diferentes elementos de conexión (desde conectores con muchos polos hasta bornes para placas de circuito impreso para la electrónica)
  • Alojamiento de la electrónica protegido al tacto
  • Montaje sencillo de encaje en carriles simétricos según EN 60 715

Diferentes longitudes y anchos

Diferentes longitudes y anchos  

Diferentes longitudes y anchos

La placa de circuito impreso equipada se puede utilizar en las diversas ranuras de guía de la parte inferior de la caja. A continuación, la tapa de la carcasa se engancha simplemente a la parte inferior de la caja. Además, cabe la posibilidad de unir la tapa de la caja y la parte inferior de la caja de forma mecánica por medio de tornillos.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar