Axioline E

Axioline E: el sistema de E/S para la instalación de campo

Rápido, robusto y sencillo

Rápida instalación y fácil manejo: también bajo las condiciones más adversas

Volver a Sistemas de E/S para la instalación de campo (IP65/67)

Categorías

Buscar en Axioline E

Mostrar todos los productos de esta categoría

Axioline E es el sistema de E/S en construcción en bloque para la instalación de campo. Asimismo, Axioline F, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en dos variantes de caja, permite la máxima flexibilidad para una solución personalizada.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo de instalación gracias al bloqueo rápido SPEEDCON
  • Minimización de los tiempos de parada mediante elevada robustez mecánica
  • Un amplio rango de temperatura de -25 °C a +60 °C amplía las posibilidades de uso
  • Un cable para todas las tensiones de alimentación con 2x 12 A facilita el esfuerzo de cableado y ahorra tiempo de instalación
  • Más flexibilidad gracias a la comunicación IO-Link

Axioline E: el especialista en Ethernet para la instalación de campo

Axioline E es el especialista en Ethernet para la instalación de campo  

La apertura de red de Axioline E hace que el sistema de E/S todavía sea más flexible

En el sistema de E/S Axioline, la serie Axioline E es el especialista en Ethernet para la instalación de campo.

Además de PROFIBUS DP, para los sistemas Ethernet dominantes actualmente se ofrecen varios tipos de E/S para las siguientes redes:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus/TCP
  • Sercos

Estos dispositivos extremadamente compactos están disponibles en dos variantes de caja con distintos materiales de caja: plástico y metal. Como todas las E/Ss Axioline, Axioline E también es rápido, robusto y sencillo.

Más flexibilidad con Axioline E

Axioline E ofrece comunicación IO-Link para la máxima flexibilidad  

El sistema de E/S Axioline E ofrece todavía más posibilidades

La gran diversidad de funciones de los dispositivos Axioline E abre una cantidad ilimitada de posibilidades. La cartera de productos ofrece, además de varias funciones digitales, un IO-Link maestro para cada red.

Junto a la función IO-Link propia, en combinación con convertidores pueden realizarse distintas funciones analógicas en función de las necesidades y además de forma rentable.

Axioline E es rápido

Axioline E reduce los tiempos de instalación mediante la innovadora tecnología de conexión  

Instalación rápida gracias al bloqueo rápido SPEEDCON

Gracias a los conectores M12 universales integrados con bloqueo rápido SPEEDCON, los dispositivos de la serie Axioline E se pueden instalar de manera rápida.

El bloqueo rápido SPEEDCON permite un ahorro de tiempo adicional del 90 % al realizar el cableado. Según el lema "Plug and Turn", los conectores M12 se bloquean de forma segura con tan solo media vuelta.

Axioline E es robusto

Axioline E es especialmente robusto. Uso incluso bajo las condiciones más adversas

Axioline E: uso bajo las condiciones más adversas

Los dispositivos de la serie Axioline E en el grado de protección IP65/67 destacan por una robustez extraordinariamente elevada. Gracias a su especial insensibilidad a las interferencias EMC y a la robusta mecánica, también minimizan los posibles tiempos de parada.

El amplio rango de temperatura de -25°C a +60°C así como la elevada resistencia frente a las influencias ambientales permiten el uso en muchas aplicaciones distintas y le garantizan la flexibilidad necesaria. ¡Convénzase usted mismo!

Axioline E es sencillo

Axioline E ofrece un manejo e instalación sencillos  

El conector de potencia M12 es especialmente compacto y facilita la instalación

La serie Axioline E se basa en el conector de potencia M12. Este es extraordinariamente compacto y con ello permite un diseño de la caja de dimensiones muy reducidas.

El conector de potencia M12 le facilita considerablemente la instalación del suministro de alimentación, ya que con la elevada capacidad de corriente del conector solo necesita una alimentación de potencia al dispositivo. También es posible una clasificación sin problemas para los siguientes dispositivos Axioline E.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio


Axioline E

Presentación y montaje

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar