Accesorios para sistemas enchufables de carga

Tapa abatible para cajas de carga de infraestructuras y posiciones de estacionamiento para conectores de carga para vehículos

Sistemas enchufables de carga: se complementan para aportar ventajas

Los accesorios y el material de repuesto mejoran las funciones de los sistemas enchufables de carga.

Volver a Sistemas de carga enchufables

Categorías

Buscar en Accesorios para sistemas enchufables de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Como complemento a los sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact se ofrece una selección de diversos accesorios y materiales de repuesto. Los accesorios brindan una práctica ampliación de las funciones de los sistemas enchufables de carga, tales como una protección ampliada contra las inclemencias del tiempo.

Sus ventajas

  • Funciones mejoradas de sistemas enchufables de carga mediante accesorios y materiales de repuesto
  • Durabilidad de las cajas de carga de infraestructuras mediante tapa abatible resistente a la intemperie
  • Tapa abatible con posicionamiento flexible para cajas de carga de infraestructuras gracias a montaje en la pared delantera o trasera
  • Protección óptima del conector de carga para vehículos mientras no se esté cargando gracias a soportes estables
  • Uso seguro gracias a actuadores de bloqueo con desenclavamiento de emergencia mecánico y detección de bloqueo correcto

Tapa abatible para cajas de carga de infraestructuras

Tapa abatible para cajas de carga de infraestructuras en el estándar de tipo 2 y GB/T  

Tapas abatibles de apertura o cierre automáticos para cajas de carga de infraestructuras

Las tapas abatibles de apertura o cierre automáticos completan el equipamiento de los postes de carga con cajas de carga de infraestructuras según el estándar de tipo 2 y GB/T. La posición de montaje de la tapa abatible se puede elegir libremente durante el montaje. De esta forma, la tapa abatible se puede abrir por la izquierda, la derecha, arriba y abajo.

Soportes para conectores de carga para vehículos

Posiciones de estacionamiento de los conectores de carga para vehículos mientras no se esté cargando  

Soportes para conectores de carga para vehículos

Los soportes para conectores de carga para vehículos AC y DC proporcionan una protección segura del conector de carga para vehículos mientras no se esté cargando. Las denominadas posiciones de estacionamiento se pueden montar de forma variable en la pared delantera o trasera.

Material de repuesto

Material de repuesto para sus sistemas enchufables de carga: actuadores y capuchones  

Material de repuesto para sus sistemas enchufables de carga: actuadores y capuchones

Se dispone de diferentes opciones de actuadores de bloqueo, juntas y marcos empotrados para cajas de carga de infraestructuras.

Para conectores de carga para vehículos y conectores de carga para infraestructuras se dispone de capuchones.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar