Volver a la vista general

EV Charge Control Basic NAR

Control de carga AC llave en mano para el espacio norteamericano

El EVCC Basic NAR se suministra como variante de placa de circuito impreso o equipo para carril  

EVCC Basic NAR como equipo para placa de circuito impreso y carril

El control de carga AC EVCC Basic NAR se ha diseñado especialmente para postes de carga según SAE J1772 en el mercado norteamericano. Mediante los interruptores de protección integrados y la detección de corriente de defecto según UL 2231, el sistema de control cumple todos los requisitos normativos según UL 2594. Para el uso privado o industrial se ofrecen variantes de placas de circuito impreso y de carril.

  • Optimizados y con ahorro de espacio para postes de carga en el mercado norteamericano con funciones agrupadas en una placa de circuito impreso
  • Minimización del esfuerzo de homologación gracias a la certificación disponible según la norma UL
  • Alta disponibilidad del poste de carga gracias al control de corriente de defecto disponible con autocomprobación automática
  • Fácil integración en sistemas de gestión mediante interfaces de comunicación estandarizadas

Ejemplo de aplicación: punto de carga de nivel 2 con conector de carga para vehículos de tipo 1

Representación: diseño de un punto de carga de nivel 2 con conector de carga para vehículos de tipo 1  

Punto de carga de nivel 2 con conector de carga para vehículos de tipo 1

Con el control de carga AC EV Charge Control Basic NAR pueden montarse fácil y rápidamente postes de carga. Las funciones integradas minimizan el gasto de cableado y permiten un diseño con ahorro de espacio. La necesidad de componentes externos es mínima:

  • la autorización se realiza p. ej. mediante un conmutador de llave externo
  • La indicación de estado se realiza con ayuda de LEDs
  • El suministro eléctrico así como la línea del conector de carga para vehículos se contactan mediante bornes directamente en la placa de circuito impreso

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar