Lista de productos clavijas de prueba según VDE

Filtro

26 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Conector de comprobación - FTPR-2/A7 - 3069484

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE A7, N.o polos: 7, Anchura: 71 mm, Color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/A14 - 3069487

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE A14, N.o polos: 14, Anchura: 146,7 mm, Color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/B7 - 3069485

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo B7, N.o polos: 7, Anchura: 71 mm, Color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/B14 - 3069488

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo B14, N.o polos: 14, Anchura: 146,7 mm, Color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/B19 - 3069490

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo B19, N.o polos: 19, Anchura: 187,5 mm, Color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/C14 - 3069489

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo C14, N.o polos: 14, Anchura: 146,7 mm, Color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/C19 - 3069491

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo C19, N.o polos: 19, Anchura: 187,5 mm, Color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/D19 - 3069492

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo D19, N.o polos: 19, Anchura: 187,5 mm, Color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/E7 - 3069486

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo E7, N.o polos: 7, Anchura: 71 mm, Color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/F19 - 3069493

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo F19, N.o polos: 19, Anchura: 187,5 mm, Color: gris

Precio cliente:
26 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar