Lista de productos Adaptadores de prueba para sistemas enchufables de carga

Filtro

4 resultados

Acc. toma pruebas - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 2 m

Precio cliente:

Acc. toma pruebas - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 2 m

Precio cliente:

Acc. toma pruebas - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - 1410506

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 2 m

Precio cliente:

Acc. toma pruebas - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 6 m

Precio cliente:
4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar