Lista de productos protección contra sobretensiones

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-EX(I)- 24DC - 2832124

Borne para carril con protección contra sobretensiones de tres niveles para un circuito de señales Ex i sin potencial de tierra, conexión PE separada, tensión nominal: 24 V CC, montaje en NS 35/7,5, ancho de borne: 6,2 mm, alto de borne: 54,6 mm

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

Protección enchufable PT con circuito de protección para dos circuitos de señales Ex i de 2 conductores sin potencial de tierra. Tensión nominal: 24 V CC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 5-HF-12 DC-ST - 2838775

Protección enchufable PT con circuito de protección HF (alta frecuencia) para 4 conductores de señales. Tensión nominal: 12 V DC

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones - PT 2X2-BE - 2839208

Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para dos circuitos de señales de 2 conductores sin potencial de tierra, puente entre las conexiones 3-4 (GND) y 9-10, montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253

Protección enchufable PT con circuito de protección para un circuito de señales Ex i de 4 conductores sin potencial de tierra. Tensión nominal: 24 V CC

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones - PT 2XEX(I)-BE - 2839279

Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para dos circuitos de señales EEx ia de dos conductores sin potencial de tierra. Montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones - PT 4-EX(I)-BE - 2839486

Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para un circuito de señales EEx ia de cuatro conductores sin potencial de tierra. Tensión nominal: 24 V DC, montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones - PT 1X2-BE - 2856113

Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para un circuito de señales de dos conductores sin potencial de tierra. Montaje en NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm.

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 3-PB-ST - 2858030

Protección enchufable contra sobretensiones para elemento de base, protección basta y fina contra la tensión transversal para dos conductores de señales sin potencial de tierra en la técnica de la información, protección basta contra la tensión longitudinal a tierra.

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - D-UFB-PB - 2880642

Protección fina contra sobretensiones en conector D-SUB de 9 polos para aplicaciones PROFIBUS DP con una velocidad de transmisión de hasta 12 Mbit/s.

Precio cliente:
11 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar