Lista de productos fuentes de alimentación

Filtro

13 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



nuevo

Fuente de alimentación - FB-PS-MB-25DSUB/EX - 2316146

Base para fuente de alimentación redundante de bus de campo de cuatro canales. Conexión host: conector de base D-SUB 25.

Precio cliente:
nuevo

Fuente de alimentación - FB-PS-MB-Y/EX - 2316148

Base para fuente de alimentación redundante de bus de campo de cuatro canales. Tiene conexiones host para dos cables Yokogawa AKB336 de 20 polos.

Precio cliente:
nuevo

Fuente de alimentación - FB-PS-MB-I/EX - 2316149

Base para fuente de alimentación redundante de bus de campo de cuatro canales. Tiene conexión host para un cable D-SUB 25 Invensys®.

Precio cliente:

Fuente de alimentación - FB-PS-MB-TB - 2316155

Base para fuente de alimentación redundante de bus de campo de cuatro canales. La conexión host está constituida por cuatro bornes para carril.

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Parte enchufable, Corriente nominal: 8 A, Corriente nominal (Ex): 8 A, Tensión nominal (Ex): 125 V, N.o polos: 5, Paso: 3,81 mm, Artículo con contactos dorados, conector de bus para la conexión con carcasas para electrónica

Precio cliente:

Distribuidor de potencia - FB-PS-BASE/EX - 2316145

Portante para conector de alimentación de tensión de bus de campo. Con redundancia cuando se hayan instalado 2 conectores. La redundancia se mantiene mediante los buses de energía internos a través de varios portantes. Otro bus interno posibilita la indicación remota.

Precio cliente:
nuevo

Módulo de potencia - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

Conector de alimentación de tensión para sistema de bus de campo en zona Ex. Abastece acopladores en la línea principal con 500 mA a 28 V CC.

Precio cliente:

Conector para placa de circuito impreso - ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2,4 BK - 1793260

Conector para placa de circuito impreso, Corriente nominal: 10 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.o polos: 4, Paso: 5 mm, Color: negro, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Alimentación de corriente - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763

Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario para montaje sobre carril con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: monofásica, salida: 24 V DC/10 A

Precio cliente:
13 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar