Lista de productos módulos lógicos

Filtro

10 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

nuevo

Control - PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - 2907447

Módulo lógico básico PLC logic, 2.a generación , con 16 E/Ss, enchufable en 8 bornes PLC-INTERFACE digitales o analógicos, ampliable a 48 E/Ss, reloj de tiempo real, conector hembra Micro-USB, alojamiento para módulo de memoria y adaptador Bluetooth, conexión por tornillo

Precio cliente:
nuevo

Control - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446

Módulo lógico básico PLC logic, 2.a generación , con 16 E/Ss, enchufable en 8 bornes PLC-INTERFACE digitales o analógicos, ampliable a 48 E/Ss, reloj de tiempo real, conector hembra Micro-USB, alojamiento para módulo de memoria y adaptador Bluetooth, conexión push-in

Precio cliente:
nuevo

Control - PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - 2907445

Módulo lógico independiente PLC logic, 2.a generación , con 16 E/Ss, enchufable en 8 bornes PLC-INTERFACE digitales o analógicos, no ampliable, reloj de tiempo real, conector hembra Micro-USB, alojamiento para módulo de memoria y adaptador Bluetooth, conexión por tornillo

Precio cliente:
nuevo

Control - PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - 2907443

Módulo lógico independiente PLC logic, 2.a generación , con 16 E/Ss, enchufable en 8 bornes PLC-INTERFACE digitales o analógicos, no ampliable, reloj de tiempo real, conector hembra Micro-USB, alojamiento para módulo de memoria y adaptador Bluetooth, conexión push-in

Precio cliente:

Control - PLC-V8C/SC-24DC/SAM - 2905082

Módulo lógico independiente PLC logic con 16 E/S para la conexión enchufable a 8 bornes PLC-INTERFACE, no ampliable, reloj en tiempo real integrado, conexión al PC mediante conector hembra Micro-USB, alojamiento para módulo de memoria externo, conexión por tornillo

Precio cliente:

Control - PLC-V8C/PT-24DC/SAM - 2905136

Módulo lógico independiente PLC logic con 16 E/S para la conexión enchufable a 8 bornes PLC-INTERFACE, no ampliable, reloj en tiempo real integrado, conexión al PC mediante conector hembra Micro-USB, alojamiento para módulo de memoria externo, conexión push-in

Precio cliente:

Control - PLC-V8C/SC-24DC/BM - 2903094

Módulo lógico básico PLC logic con 16 E/S para la conexión enchufable a 8 bornes PLC-INTERFACE, ampliable a 48 E/S, reloj en tiempo real integrado, conexión al PC mediante conector hembra Micro-USB, alojamiento para módulo de memoria externo, conexión por tornillo

Precio cliente:

Control - PLC-V8C/PT-24DC/BM - 2905135

Módulo lógico básico PLC logic con 16 E/S para la conexión enchufable a 8 bornes PLC-INTERFACE, ampliable a 48 E/S, reloj en tiempo real integrado, conexión al PC mediante conector hembra Micro-USB, alojamiento para módulo de memoria externo, conexión push-in

Precio cliente:

Módulo de ampliación - PLC-V8C/SC-24DC/EM - 2903095

Módulo lógico de ampliación PLC logic con 16 E/S para la conexión enchufable a 8 bornes PLC-INTERFACE para ampliar el módulo básico (como máximo pueden conectarse dos módulos de ampliación a un módulo básico), conexión por tornillo

Precio cliente:

Módulo de ampliación - PLC-V8C/PT-24DC/EM - 2905137

Módulo lógico de ampliación PLC logic con 16 E/S para la conexión enchufable a 8 bornes PLC-INTERFACE para ampliar el módulo básico (como máximo pueden conectarse dos módulos de ampliación a un módulo básico), conexión push-in

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar