Lista de productos aisladores

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Separador de red - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Aislador pasivo de red para separación galvánica en redes Ethernet. Para la protección de aparatos Ethernet frente a diferencias de potencial de hasta bis 4 kV. Aplicable para velocidades de transmisión hasta 1 GBit/s. Posibilidades de conexión para dos conectores RJ45.

Precio cliente:

Separador de red - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Aislador pasivo de red para separación galvánica en redes Ethernet. Para la protección de aparatos Ethernet frente a diferencias de potencial de hasta bis 4 kV. Aplicable para velocidad de transmisión hasta 100 MBit/s. Conexión por medio de RJ45 y borne de tornillo COMBICON enchufable.

Precio cliente:

Separador de red - FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 2313931

Aislador pasivo de red para separación galvánica en redes Ethernet. Para la protección de aparatos Ethernet frente a diferencias de potencial de hasta bis 4 kV. Aplicable para velocidades de transmisión hasta 100 MBit/s. Posibilidades de conexión para dos conectores RJ45.

Precio cliente:

Separador de red - FL ISOLATOR 100-M12 - 2902985

Aislador red pasivo p. separación galvánica en redes Ethernet. Para proteger aparatos Ethernet frente a diferencias de potencial hasta 4 kV. Acoplable p. gamas de envío de hasta 100 MBits/s. Conexión Ethernet a través de dos hembras conex. M12 (codificado D).

Precio cliente:

Separador de red - FL ISOLATOR 100-M12 RMS - 2904671

Aislador de red pasivo con adaptador para montaje sobre carril simétrico preinstalado. Separación galvánica en redes Ethernet. Para proteger frente a diferencias de potencial de hasta 4 kV. Velocidad de transmisión hasta 100 MBits/s. Hembras de conexión M12 (codificadas D).

Precio cliente:
5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar