Lista de productos INTERBUS ST

Filtro

40 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

  • Otras opciones
    Cerrar

    Función



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Módulo E/S - IB ST 24 DO16R/S - 2721112

Módulo de salidas digitales INTERBUS-ST, 16 salidas por relé de contacto abierto, técnica de conexión de 3 conductores, grado de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Módulo de función - IB ST 24 V.24 - 2725480

Módulo INTERBUS-ST, con interfaces RS-232-C, RS-485 y RS-422 para transmisión de datos serie, tipo de protección IP20, V.24

Precio cliente:

Acoplador del bus - IBS ST 24 BKM-LK-OPC - 2728665

Cabecera de bus INTERBUS-ST, 24 V DC, con conector LWL-F-SMA, tipo de protección IP20, compuesta por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Acoplador del bus - IBS ST 24 BKM-T - 2750154

Cabecera de bus INTERBUS-ST, 24 V DC, con conector MINI-COMBICON de 8 polos, tipo de protección IP20, compuesta por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Módulo E/S - IB ST 24 BDI 16/4 - 2750170

Módulo de entradas digitales INTERBUS-ST, 16 entradas, 24 V DC, técnica de conexión de 4 conductores, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Módulo de función - IB ST 24 CNT - 2750400

Módulo contador INTERBUS- ST, 4 entradas de contador, nivel de señal 24 V ó 5 V DC, tipo de protección IP20, compuesto por : Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Módulo E/S - IB ST 24 BDO 32/2 - 2750824

Módulo de salidas digitales INTERBUS-ST, 32 salidas, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 2 conductores, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Acoplador del bus - IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T - 2752411

Cabecera de bus E/S INTERBUS-ST, 8 entradas digitales, 8 salidas digitales, 500 mA, E/S adicionales disponibles a través de conector FLK, grado de protección IP20, compuesta por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Acoplador del bus - IBS ST 24 BK LB-T - 2753232

Cabecera de bus INTERBUS-ST, 24 V DC, de 9 polos, D-SUB con derivación de bus local adicional, de 15 polos D-SUB, tipo de protección IP20, compuesta por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Acoplador del bus - IBS ST 24 BK RB-T - 2753504

Cabecera de bus INTERBUS-ST, 24 V DC, de 9 polos, D-SUB con derivación de bus remoto adicional, de 9 polos D-SUB, tipo de protección IP20, compuesta por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:
40 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar