Lista de productos AS-Interface

Filtro

15 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositivo E/S descentralizado - FLX ASI DI 4 M12 - 2773429

Módulo de entradas digitales AS-i, esclavo AB, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, grado de protección IP67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLX ASI DO 4 M12-2A - 2773458

Módulo de salidas digitales AS-i, esclavo individual, 4 salidas digitales, 24 V DC, grado de protección IP67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, esclavo AB, 2 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, 2 salidas digitales, 24 V DC, grado de protección IP67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445

Módulo de entrada/salida digital AS-i, esclavo AB, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, 3 salidas digitales, 24 V DC, grado de protección IP67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, esclavo AB, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, 4 salidas digitales, 24 V DC, grado de protección IP67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLX ASI DI 4 M8 - 2773403

Módulo de entradas digitales AS-i, esclavo individual, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, grado de protección IP67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 conductores, 4 salidas digitales 24 V DC, 0,5 A, técnica de conexión de 2 conductores, tipo de protección IP67

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - ASI IO ME DI 4 AB - 2741671

Módulo de entradas/salidas digitales, tipo de protección IP20, 4 entradas digitales, 24 V DC, incl. conector COMBICON

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

Módulo de entradas/salidas digitales, tipo de protección IP20, 4 entradas digitales, 24 V DC, 3 salidas digitales, 24 V DC, incluido conector COMBICON

Precio cliente:

Gateway AS-i - FLX ASI MA PB SF - 2773597

Interfaz de actuadores y sensores (AS-i) para PROFIBUS DP con función estándar, grado de protección IP20, según especificación AS-i 3.0

Precio cliente:
15 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar