Lista de productos Protección de dispositivos de tipo 3

Filtro

40 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

Protección de equipos enchufable, según el tipo 3/clase III, para redes de fuentes de alimentación monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas y contacto de indicación remota. También apta para aplicaciones DC.

Precio cliente:

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

Protección de equipos enchufable, según el tipo 3/clase III, para redes de fuentes de alimentación monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas y contacto de indicación remota. También apta para aplicaciones DC.

Precio cliente:

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

Protección de equipos enchufable, según el tipo 3/clase III, para redes de fuentes de alimentación monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas y contacto de indicación remota. También apta para aplicaciones DC.

Precio cliente:

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Protección de equipos enchufable, según el tipo 3/clase III, para redes de fuentes de alimentación monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas y contacto de indicación remota. También apta para aplicaciones DC.

Precio cliente:

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

Protección de dispositivos enchufable, según el tipo 3/clase III, para redes de fuentes de alimentación trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas y contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

Conector de repuesto para la protección de equipos de tipo 3 de la serie de productos PLUGTRAB SEC T3. Tensión nominal 230 V.

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

Conector de repuesto para la protección de equipos de tipo 3 de la serie de productos PLUGTRAB SEC T3. Tensión nominal 120 V.

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

Conector de repuesto para la protección de equipos de tipo 3 de la serie de productos PLUGTRAB SEC T3. Tensión nominal 60 V.

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

Conector de repuesto para la protección de equipos de tipo 3 de la serie de productos PLUGTRAB SEC T3. Tensión nominal 24 V.

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

Conector de repuesto para la protección de equipos de tipo 3 de la serie de productos PLUGTRAB SEC T3 3S. Tensión nominal 230 V.

Precio cliente:
40 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar