Lista de productos bloques funcionales telecontrol

Filtro

2 resultados

Licencia - RESY-DATA-A LIC - 2876847

Resy+ contiene bibliotecas de software que amplían la técnica de control de Phoenix Contact en protocolos de telecontrol como p. ej. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ se emplea p. ej. en hidroeconomía, la industria del gas y energética.

Precio cliente:

Bloque de funciones - RESY+ - 2400295

Resy+ incluye bibliotecas de bloques de función. La tecnología de control de Phoenix Contact amplía protocolos para la técnica de telecontrol, p. ej. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Las aplicaciones para Resy+ son p. ej. en la economía de agua, gas y energía. La descarga de bloques de función está disponible.

Precio cliente:
2 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar