Lista de productos instalación de fibra óptica

Filtro

170 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de señal

  • Otras opciones
    Cerrar

    Tipo de señal



Conector de fibra óptica - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Juego de conectores SC-RJ para fibra PCF, para la autoconfección, compuesto por 2 conectores de montaje rápido dúplex con protección contra doblado, para diámetro de conductor individual de 2,9 mm

Precio cliente:

Herramienta de confeccionado - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Herramienta para grietas de fibra para fibra PCF, esquema de enchufes: SC-RJ o SC dúplex para confeccionar enchufes SC de montaje rápido, para la ampliación del PSM-PCF-KONFTOOL...

Precio cliente:

Cable de fibra óptica - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Cable de fibra de polímero PROFINET, dúplex 980/1000 μm, ejecución robusta, para el montaje fijo en interiores, material por metros sin conector

Precio cliente:

Cable de fibra óptica - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Cable de fibra de polímero PROFINET, dúplex 980/1000 μm, ejecución robusta altamente flexible para aplicaciones en cadenas portacables, material por metros sin conector

Precio cliente:

Conector de fibra óptica - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

Juego de conectores SC-RJ para cables de fibra PCF para estándar PROFINET con un diámetro de los elementos individuales de 2,2 mm. Para confeccionado por el usuario, compuesto de 2 conectores de montaje rápido con protección contra doblado.

Precio cliente:

Cable de fibra óptica - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Cable de fibra PROFINET- PCF, dúplex 200/230 μm para tendido interior, modelo B, revestimiento exterior de PVC, género al metro sin conector macho

Precio cliente:

Conector de fibra óptica - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

Juego de conectores SC duplex para cables de fibra PCF para PROFINET estándar con un diámetro de los elementos individuales de 2,2 mm. Para confeccionado por el usuario, compuesto de 2 conectores de montaje rápido con protección contra doblado.

Precio cliente:

Conector de fibra óptica - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

Juego de conectores B-FOC ST para cables de fibra PCF para estándar PROFINET con un diámetro de los elementos individuales de 2,2 mm. Para confeccionado por el usuario, compuesto de 4 conectores de montaje rápido con protección contra doblado.

Precio cliente:

Herramienta de confeccionado - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

Maletín para confeccionado HCS para conector de montaje rápido B-FOC(ST), incluye cuchilla para pelar, pelacables, tijeras para hilo de aramida, separador de fibras, microscopio, herramienta para corte de fibras para fibras HCS estándar y HCS GI, cuatro conectores B-FOC(ST) para fibras HCS estándar y documentación

Precio cliente:

Herramienta de confeccionado - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Herramienta para grietas de fibra para fibra PCF, esquema de enchufes: B-FOC (ST) para confeccionar enchufes B-FOC de montaje rápido, para la ampliación del PSM-PCF-KONFTOOL...

Precio cliente:
170 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar