Lista de productos: conectores para datos basados en cobre

Filtro

1.178 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Conector enchufable RJ45 - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

Conector enchufable RJ45, IP20, CAT5e, 4 polos, VARAN con técnica de conexión rápida QUICKON, para conductores de 1 y 7 hilos AWG 26 ... 23, para diámetro de cable 4,5 mm ... 8,0 mm, color: gris

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - VS-08-RJ45-Q - 1402420

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: PA 6.6, Tipo de conexión: Conexión rápida IDC, Sección de conexión: AWG 26-24, Salida de cables: recta

Precio cliente:

Inserto de hembras RJ45 - VS-08-BU-RJ45-5/BU - 1402606

Inserto de hembras RJ45, modular (Keystone), CAT5e, 8 polos, apantallado, hembra a hembra

Precio cliente:

Inserto de machos RJ45 - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Inserto de machos RJ45, CAT6, de 8 polos, apantallado, conexión Pierce IDC, para hilos AWG 27 ... 24, con compensador de tracción

Precio cliente:

Acoplamiento RJ45 - VS-08-BU/BU-RJ45-F - 1405617

Acoplamiento RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Aleación de cobre, para marco empotrado VS-08 y push-pull

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Fundición inyectada de cinc, Tipo de conexión: Conexión rápida IDC, Sección de conexión: AWG 26-24, Salida de cables: recta, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Fundición inyectada de cinc, Tipo de conexión: Conexión rápida IDC, Sección de conexión: AWG 26-24, Salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Fundición inyectada de cinc, Tipo de conexión: Conexión rápida IDC, Sección de conexión: AWG 26-24, Salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Fundición inyectada de cinc, Tipo de conexión: Conexión rápida IDC, Sección de conexión: AWG 26-24, Salida de cables: recta, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Fundición inyectada de cinc, Tipo de conexión: Conexión rápida IDC, Sección de conexión: AWG 26-24, Salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:
1.178 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar