Lista de productos Prensaestopas para el área Ex

Filtro

74 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Diámetro de cable

  • Otras opciones
    Cerrar

    Diámetro de cable



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Prensaestopas - G-ESS-M20-S66L-NTES-S - 1411075

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 14 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M20, Color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-ESS-M20-S66L-STES-S - 1411076

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 14 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M20, Color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-ESS-M25-M66L-NTES-S - 1411077

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 11,1 mm ... 20 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M25, Color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-ESS-M25-M66L-STES-S - 1411078

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 11,1 mm ... 20 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M25, Color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-ESS-M32-M66L-NTES-S - 1411079

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 17 mm ... 26,3 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M32, Color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-ESS-M32-M66L-STES-S - 1411080

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 17 mm ... 26,3 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M32, Color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-ESS-M40-L66L-NTES-S - 1411081

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 23,5 mm ... 32,2 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M40, Color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-ESS-M40-L66L-STES-S - 1411082

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 23,5 mm ... 32,2 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M40, Color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-ESS-M50-L66L-NTES-S - 1411084

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 35,6 mm ... 44,1 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M50, Color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-ESS-M50-L66L-STES-S - 1411085

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 35,6 mm ... 44,1 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M50, Color: plateado

Precio cliente:
74 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar