Lista de productos: cajas para instalación en edificios BC

Filtro

59 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Parte inferior de la carcasa - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Carcasas para montaje e instalación con rendijas de ventilación, Parte inferior, Conexión transversal: Conector de bus para carriles, Color: negro, Anchura: 161,6 mm, Altura de construcción: 62,2 mm, Número de polos conector transversal: 16

Precio cliente:

Caja para electrónica - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, Color: gris claro, Anchura: 161,6 mm, Altura de construcción: 62,2 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, Color: gris claro, Anchura: 161,6 mm, Altura de construcción: 62,2 mm

Precio cliente:

Tapa de la carcasa - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Carcasas para montaje e instalación, Tapa de carcasa, Color: gris claro, Anchura: 161,6 mm

Precio cliente:

Tapa - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Carcasas para montaje e instalación, Tapa de carcasa, Conexión transversal: Carcasa de mont. para distrib., Color: transparente, Anchura: 161,6 mm

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Parte enchufable, Corriente nominal: 3 A, N.o polos: 16, Paso: 2,54 mm, Color: negro intenso

Precio cliente:

Parte superior de la caja - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, Color: gris claro, Anchura: 17,8 mm, Altura de construcción: 62,2 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - BC 161,6 DKL R KMGY S115 - 2695167

Tapa para carcasa para distribución BC 161,6...

Precio cliente:

Parte superior de la caja - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, Color: gris claro, Anchura: 35,6 mm, Altura de construcción: 62,2 mm

Precio cliente:

Parte superior de la caja - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, Color: gris claro, Anchura: 35,6 mm, Altura de construcción: 62,2 mm

Precio cliente:
59 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar