Lista de productos accesorios de protección contra sobretensiones para instalaciones emisoras y receptoras

Filtro

13 resultados

Descargador de gas - CN-UB-G1 - 2818203

Descargador de gas de repuesto para CN-UB-280DC...

Precio cliente:

Placa de montaje - CN-UB/MP - 2818135

Eslabón para la sujeción individual de CN-UB..., p.ej. en paredes de carcasa.

Precio cliente:

Placa de montaje - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Brida angular para la sujeción individual de CN-UB..., p. ej. en paredes de carcasa.

Precio cliente:

Adaptador - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

Adaptador de conector F, macho-macho, enchufable sin rosca.

Precio cliente:

Conector/adaptador - BNC-V 50 - 2805041

Conector BNC, de un piso, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, impedancia propia: 50 ohmios

Precio cliente:

Conector/adaptador - BNC-V 75 - 2805070

Conector BNC, de un piso, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, impedancia propia: 75 ohmios

Precio cliente:

Conector/adaptador - BNC-DV 50 - 2805038

Conector BNC, de dos pisos, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, impedancia propia: 50 ohmios

Precio cliente:

Conector/adaptador - BNC-DV 75 - 2805083

Conector BNC, 2 polos, de dos pisos, para el montaje en NS 32 o NS 35/7,5, resistencia de ondas: 75 Ω

Precio cliente:

Carcasa - BNC-DV-LG - 2805025

Carcasa vacía para montaje en NS 32 o NS 35/7,5, de dos pisos

Precio cliente:

Línea - KBL-SAT/20 - 2880985

Tubería de conexión de 20 cm con conector F, conector-conector.

Precio cliente:
13 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar