Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevas fuentes de alimentación con funcionalidad básica

25.11.2014

Fuentes de alimentación UNO POWER  

Compactas y de alta eficacia: dos nuevas fuentes de alimentación UNO POWER

Con dos nuevas fuentes de alimentación compactas y altamente eficientes, ahora se amplía la línea de productos Uno Power de Phoenix Contact:

Además de la tensión de salida DC ajustable de 24 a 28 V DC, la densidad de potencia hasta ahora de 240 W/dm³ aumenta a más de 325 W/dm³. De este modo, estos dispositivos también suministran de forma fiable cargas con 150 y 240 W. Gracias a su densidad de potencia, estas fuentes de alimentación ahorran más energía en comparación con otros productos usuales en el comercio. Esto se logra mediante pérdidas de marcha en vacío pequeñas por debajo de 0,3 W y un rendimiento optimizado de más del 94 %. Con la homologación UL y la entrada de gran alcance, estos dispositivos resultan adecuados para el uso en todo el mundo.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Más información

Referrer:

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar