Ir a todas las informaciones de prensa

Transmisión de datos segura en el campo

11.11.2014

Conectores RJ45 y de fibra óptica para la transmisión de datos segura en el campo  

Push-Pull ADVANCE: transmisión de datos segura con hasta diez Gbit/s

Los nuevos conectores para datos Push-Pull Advance de Phoenix Contact trasladan el cableado de alta velocidad con seguridad para el futuro directamente al campo.

Diseñados para tasas de datos de hasta diez Gigabit/s, los conectores están protegidos mediante el grado de protección IP65/67 contra suciedad, polvo o humedad. Gracias a su apantallamiento de 360°, además resultan insensibles frente a las influencias electromagnéticas. La tecnología Push-Pull permite a los usuarios enchufar y desenchufar fácilmente los conectores. Con todo, un bloqueo mecánico evita de forma fiable que la conexión se suelte de forma no intencionada.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Referrer:

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar