Conexiones para placas de circuito impreso para potencias elevadas

La nueva dimensión de la transmisión de potencia

¿Cómo transfiere actualmente potencias elevadas a la placa de circuito impreso? ¿Todavía apuesta por la barra colectora clásica? Phoenix Contact le ofrece nuevos estándares para el máximo confort y fiabilidad.

En Phoenix Contact encontrará múltiples soluciones de conexión para secciones de cable grandes hasta 95 mm². Nuestros bornes y conectores para placas de circuito impreso estandarizados así como los bornes de potencia de paso transfieren de forma segura potencias hasta 232 A. Al diseñar el equipo apueste por la nueva tecnología de palanca acodada T-LOX y consiga que sus clientes disfruten de un confort de conexión completamente nuevo.

Sus ventajas

  • Gran confort gracias a las tecnologías de conexión rápida como la conexión por resorte de palanca acodada y push-in
  • Más seguridad gracias a los puntos de contacto reducidos y a las conexiones de conductores con protección contra contacto de los dedos
  • Flexibilidad en el diseño de equipos gracias a soluciones de conexión universales para pasamuros o conexiones a la placa de circuito impreso directas para secciones de cables hasta 95 mm²
  • Valor añadido mejorado gracias a la reducción de los costes de componentes y montaje
  • Rápida homologación de equipos gracias a componentes de conexión ya homologados según VDE/cUL

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Referrer:

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar