Smart Enginnering and Production 4.0

Jornada "Smart Engineering and Production 4.0"

Duración: 4 horas
Hora: 10:00 - 14:00 h
Precio: Gratuito

¿Cómo aumentar la productividad en el control y fabricación de armarios eléctricos? La red tecnológica "Smart Engineering and Production 4.0" formada por Eplan, Rittal y Phoenix Contact le da todas las respuestas.

A través de un caso práctico se ilustrarán los procesos esenciales: ingeniería, producción y pruebas. Esto implica varios puntos a lo largo de la cadena de valor: desde el suministro digital de datos de componentes en forma de artículo digital, pasando por el proceso de ingeniería en el que se crea el gemelo digital del armario de control, hasta la producción inteligente conectada digitalmente que funciona con los datos del gemelo digital.

Objetivo:
Mostrar cómo industrializar el proceso de fabricación del producto a través de la digitalización, estandarización y automatización en el ámbito de la Industria 4.0 y cómo aumentar la productividad de forma sostenible.

Programa:

HoraContenidos
09:30 - 10:00Registro de participantes
10:00 - 10:15Bienvenida
10:15 - 12:00Desarrollo proyecto integración
12:00 - 12:30Coffee Break
12:30 - 12:45Caso práctico con empresa invitada
12:45 - 13:45Workshops
13:45 - 14:00Sorteo de obsequio y aperitivo de despedida
Fecha:3 de octubre de 2019
Estado:plazas disponibles
Ciudad:Barcelona
Lugar de celebración:Hotel Barceló Sants