Tecnología de conexión push-in

Tecnología de conexión push-in: universalidad desde el campo hasta el sistema de control

Con la tecnología de conexión push-in de Phoenix Contact podrá cablear de forma fácil y segura toda su aplicación. Push-in: ¡una nueva experiencia en conectores!

Cablee su aplicación desde el campo hasta el sistema de control con la tecnología de conexión push-in de Phoenix Contact. Le ofrecemos para ello un completo programa de productos desde el cableado de sensores/actuadores en el campo pasando por bornes para carril y sistemas de relé hasta autómatas pequeños y compactos.

Sus ventajas

  • Programa de productos universal que abarca desde el cableado de campo hasta el sistema de control con tecnología de conexión push-in
  • Cableado sencillo y sin herramientas mediante fuerzas de enchufe hasta un 50 % menores
  • Desacoplamiento rápido del conductor con cada herramienta mediante el pestillo integrado

Tecnología de conexión push-in de forma detallada

Tecnología push-in  

Tecnología push-in

Fácil aplicación, con conexión de alto rendimiento:

  • conexión de conductores directa y sin herramientas para conductores rígidos o preconfeccionados con punteras.
  • El contorno especial del resorte permite una conexión sencilla de los conductores con puntera a partir de 0,25 mm² con unas fuerzas de salida del conductor máximas simultáneamente.
  • El sencillo desacoplamiento de los conductores con cada herramienta se realiza mediante el compresor de accionamiento, sin que haya un contacto directo con las piezas conductoras de corriente.
  • Para conectar conductores flexibles a partir de 0,14 mm² sin puntera, simplemente debe accionarse el pestillo al introducirlos.
Así funciona la tecnología de conexión push-in

Nuestra gama de productos con tecnología de conexión push-in

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio


Push-in: universal desde el campo hasta el sistema de control

Cablear fácilmente sin herramientas.


Técnica de conexión push-in

Tecnica de conexión push-in de Phoenix Contact.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar