Programa de equipos de conmutación de Phoenix Contact

Las estrellas para su armario de control

Descubra dispositivos de conmutación inteligentes para cualquier aplicación.

Déjese seducir por productos líderes tecnológicamente: con Phoenix Contact obtendrá todos los componentes para su armario de control. Desde módulos de relés y lógicos hasta controladores de arranque híbrido: utilice las ventajas inteligentes de nuestro amplio programa de equipos de conmutación.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo gracias a innovadoras soluciones de cableado e instalación
  • Fácil manejo mediante una ampliación, adaptación y parametrización sencillas hasta la programación lógica y la conexión a sistemas de control
  • Ahorro de espacio gracias una construcción compacta, combinaciones flexibles por canal y la integración de hasta cuatro funciones en tan solo un equipo
  • Elevada disponibilidad de la instalación gracias a los duraderos relés de estado sólido, a la tecnología de conmutación híbrida y al cambio rápido en caso de reparación

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636